Raccords de réglage et d'arrêt, RLV-S, DN 15, Équerre, Standard, Filetage externe
003L0353
Raccord de réglage avec corps de vanne à filetage mâle
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccord de réglage avec corps de vanne à filetage mâle
Poids brut | 0.186 Kg |
Poids Net | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
Numéro EAN | 5702420048307 |
Poids brut | 0.186 Kg |
Poids Net | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
Numéro EAN | 5702420048307 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord de réglage avec corps de vanne à filetage mâle |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield 2 |
Nº de dossier SCIP | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | G 3/4 A |
Raccordement au système | Rp 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV-S |
Type de raccord union | Standard |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord de réglage avec corps de vanne à filetage mâle |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield 2 |
Nº de dossier SCIP | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | G 3/4 A |
Raccordement au système | Rp 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV-S |
Type de raccord union | Standard |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |