Raccords de réglage et d'arrêt, RLV-S, DN 15, Équerre, Auto-étanchéité, Filetage interne
003L0345
Raccord de réglage standard avec raccord union auto-étanche
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccord de réglage standard avec raccord union auto-étanche
Poids brut | 0.209 Kg |
Poids Net | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
Numéro EAN | 5702420095004 |
Poids brut | 0.209 Kg |
Poids Net | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
Numéro EAN | 5702420095004 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord de réglage standard avec raccord union auto-étanche |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Nº de dossier SCIP | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | R 1/2 |
Raccordement au système | G 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV-S |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord de réglage standard avec raccord union auto-étanche |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Nº de dossier SCIP | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | R 1/2 |
Raccordement au système | G 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV-S |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |