Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 3/4", 16x2.2, Nickelé
013G4163
Raccords PER pour tube 16 x 2,2 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccords PER pour tube 16 x 2,2 mm
Poids brut | 0.062 Kg |
Poids Net | 0.062 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
Numéro EAN | 5702420033457 |
Poids brut | 0.062 Kg |
Poids Net | 0.062 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
Numéro EAN | 5702420033457 |
Description | Raccords PER pour tube 16 x 2,2 mm |
Dimension du tube [mm] | 16x2.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Interne |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Nº de dossier SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
Accouplements Collecteur CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 3/4" |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |
Étiquette produit | Yes |
Description | Raccords PER pour tube 16 x 2,2 mm |
Dimension du tube [mm] | 16x2.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Interne |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Nº de dossier SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
Accouplements Collecteur CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 3/4" |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |
Étiquette produit | Yes |