Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Chromé
013G4199
Raccords PER pour tube 15 x 2,5 mm, chromés
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccords PER pour tube 15 x 2,5 mm, chromés
Poids brut | 0.033 Kg |
Poids Net | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
Numéro EAN | 5702420071480 |
Poids brut | 0.033 Kg |
Poids Net | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
Numéro EAN | 5702420071480 |
Description | Raccords PER pour tube 15 x 2,5 mm, chromés |
Dimension du tube [mm] | 15x2.5 |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fitting 12-16mm Chrome |
Nº de dossier SCIP | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Chromé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |
Description | Raccords PER pour tube 15 x 2,5 mm, chromés |
Dimension du tube [mm] | 15x2.5 |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fitting 12-16mm Chrome |
Nº de dossier SCIP | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Chromé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |