Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/4", 18, Nickelé
013G4128
Raccords à compression G¾ x 18
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccords à compression G¾ x 18
Poids brut | 0.064 Kg |
Poids Net | 0.061 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
Numéro EAN | 5702420033280 |
Poids brut | 0.064 Kg |
Poids Net | 0.061 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
Numéro EAN | 5702420033280 |
Description | Raccords à compression G¾ x 18 |
Dimension du tube [mm] | 18 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Interne |
Groupe de produits | Compression fittings |
pour tuyauteries | Acier et cuivre |
pour vannes |
Accouplements Collecteur CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 3/4" |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilisation | Pour tubes en acier et en cuivre |
Étiquette produit | Yes |
Description | Raccords à compression G¾ x 18 |
Dimension du tube [mm] | 18 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Interne |
Groupe de produits | Compression fittings |
pour tuyauteries | Acier et cuivre |
pour vannes |
Accouplements Collecteur CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 3/4" |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilisation | Pour tubes en acier et en cuivre |
Étiquette produit | Yes |