Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 15, Chromé
013G4195
Raccords cuivre/acier pour tube 15 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccords cuivre/acier pour tube 15 mm
Poids brut | 0.028 Kg |
Poids Net | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
Numéro EAN | 5702420071466 |
Poids brut | 0.028 Kg |
Poids Net | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
Numéro EAN | 5702420071466 |
Description | Raccords cuivre/acier pour tube 15 mm |
Dimension du tube [mm] | 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Nº de dossier SCIP | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
pour tuyauteries | Acier et cuivre |
pour vannes |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Chromé |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilisation | Pour tubes en acier et en cuivre |
Étiquette produit | Yes |
Description | Raccords cuivre/acier pour tube 15 mm |
Dimension du tube [mm] | 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Nº de dossier SCIP | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
pour tuyauteries | Acier et cuivre |
pour vannes |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Chromé |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Utilisation | Pour tubes en acier et en cuivre |
Étiquette produit | Yes |