Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 25, Droit, Filetage interne, Filetage externe

003L6028

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 1.208 Kg
Poids Net 1.16 Kg
Volume 1.092 Liter
Numéro EAN 5702420018065

 

Conception Droit
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Nº de dossier SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordements 1"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1
Taille du raccordement intérieur Rp 1
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage externe
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality