Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, Supply voltage [V] AC: 24, NC, 10.00 m

088H3149

TWA-K NC 24V, 10 m cable

Détails du produit

Poids brut 0.455 Kg
Poids Net 0.455 Kg
Volume 0.937 Liter
Numéro EAN 5702425131325

 

Catégorie de protection IP IP 41
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Non
Description TWA-K NC 24V, 10 m cable
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 10 m
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de la connexion M 30 x 1.5
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type TWA-K

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality