Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Chauffage, 2 piles de type AA, M-bus
187F2012
Energy meter for commercial applications
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Energy meter for commercial applications
Poids brut | 3.724 Kg |
Poids Net | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
Numéro EAN | 5702424605421 |
Poids brut | 3.724 Kg |
Poids Net | 3.724 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
Numéro EAN | 5702424605421 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 15 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide | Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
Installation | Retour |
Longueur [mm] | 260 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 3 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 2.5 m |
Matériau isolant du câble | Sans halogène |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoMeter 40 |
Type de communication radio | M-bus |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Yes |
Unité d’énergie | kWh |
Valeurs kvs [m³/h] | 18.97 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 15 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide | Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
Installation | Retour |
Longueur [mm] | 260 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 3 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 2.5 m |
Matériau isolant du câble | Sans halogène |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoMeter 40 |
Type de communication radio | M-bus |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Yes |
Unité d’énergie | kWh |
Valeurs kvs [m³/h] | 18.97 m³/h |
Weight per battery | 19 g |