Câbles chauffants, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
98300019
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant
Poids brut | 87 Gram |
Poids Net | 64 Gram |
Numéro EAN | 5703466217801 |
Poids brut | 87 Gram |
Poids Net | 64 Gram |
Numéro EAN | 5703466217801 |
Application | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 68 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Bleu clair |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Coupé à longueur |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.3 mm |
Homologation |
UkrTEST CE EAC |
Isolation du conducteur | Polyoléfine croisée |
Largeur de câble [mm] | 7.7 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Type de conducteur | Cuivre étamé |
Type de câble | Double conducteur |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Application | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 68 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Bleu clair |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 Coupé à longueur |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.3 mm |
Homologation |
UkrTEST CE EAC |
Isolation du conducteur | Polyoléfine croisée |
Largeur de câble [mm] | 7.7 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Type de conducteur | Cuivre étamé |
Type de câble | Double conducteur |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |