Câbles chauffants, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 91.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0223
Type de câble: Monoconducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Monoconducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Poids brut | 4.6 Kg |
Poids Net | 4.56 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466202364 |
Poids brut | 4.6 Kg |
Poids Net | 4.56 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466202364 |
Application |
Sport fields Floor heating Cold store |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIbasic 20S 91M 1820W 230V |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 35 mm |
Diamètre de câble [mm] | 5.5 mm |
Entreprise de certification |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 70 mm |
Homologation |
CE UkrTEST EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 3 m |
Longueur du câble [m] | 91 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 20 W/m |
Puissance thermique [W] | 1820 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Quantité de liaisons froides | 2 |
Résistance du câble [Ohm] | 29.1 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIbasic™ 20S |
Type de câble | Monoconducteur |
Type de liaison froide | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre |
Application |
Sport fields Floor heating Cold store |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIbasic 20S 91M 1820W 230V |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 35 mm |
Diamètre de câble [mm] | 5.5 mm |
Entreprise de certification |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 70 mm |
Homologation |
CE UkrTEST EAC |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 3 m |
Longueur du câble [m] | 91 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 20 W/m |
Puissance thermique [W] | 1820 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Quantité de liaisons froides | 2 |
Résistance du câble [Ohm] | 29.1 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIbasic™ 20S |
Type de câble | Monoconducteur |
Type de liaison froide | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre |