ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Filetage externe
003Z0611
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique
Poids brut | 7.28 Kg |
Poids Net | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
Numéro EAN | 5702421558409 |
Poids brut | 7.28 Kg |
Poids Net | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
Numéro EAN | 5702421558409 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Automatic balancing |
Longueur de tube d’impulsion [m] | 2.5 m |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise (EN-GJL-250) |
Position de montage | Tube de retour |
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 250 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Max.] | 25 KPa |
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.] | 5 KPa |
Réglage d’usine [°kPa] | 10 KPa |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | ASV-PV 3G |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 20 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filetage mâle, vanne d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Automatic balancing |
Longueur de tube d’impulsion [m] | 2.5 m |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise (EN-GJL-250) |
Position de montage | Tube de retour |
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 250 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Max.] | 25 KPa |
Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.] | 5 KPa |
Réglage d’usine [°kPa] | 10 KPa |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | ASV-PV 3G |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 20 m³/h |