Câbles chauffants, SLPG, 305.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 240, 10W/m@10°C, Double conducteur
088L1100
La production de ce produit a été arrêtée.
ECpipeguard 10, Bleu 3w 240V 305m touret
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECpipeguard 10, Bleu 3w 240V 305m touret
Poids brut | 0.118 Kg |
Poids Net | 0.114 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
Numéro EAN | 5703466114339 |
Poids brut | 0.118 Kg |
Poids Net | 0.114 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
Numéro EAN | 5703466114339 |
Application | Pipe / tank frost protection |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Bleu |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECpipeguard 10, Bleu 3w 240V 305m touret |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | C CSA US |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Homologation | c CSA us |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 305 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
Type | SLPG |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
Étiquette produit | Yes |
Application | Pipe / tank frost protection |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Bleu |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECpipeguard 10, Bleu 3w 240V 305m touret |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | C CSA US |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Homologation | c CSA us |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 305 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 240 V |
Type | SLPG |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
Étiquette produit | Yes |