Mikroplattvärmeväxlare, XB71H-1, Antal plattor: 90

079G1009

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Інформація про продукт

Вага брутто 174 Kilogram
Bага нетто 130.52 Kilogram
Об'єм 499.2 Liter
EAN 5702425145872

 

Connection length 1 [mm] 0 мм
Connection length 2 [mm] 0 мм
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
jgbc XB71H-1-90_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Plate material no. 1.4404
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 816 мм
Vertical center porthole 2[mm] 816 мм
Volume per channel 1 [l] 0.519 л
Volume per channel 2 [l] 0.519 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 816 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 205 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 0 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 0 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -196 °C
Загальна висота без основи [мм] 1149 мм
Загальна ширина [мм] 372 мм
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 90
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Модельна плита H
Назва продукту Мікропластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 бар
Тип XB71H-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality