FVF, PN 16, DN 125, Mit Stecker, Flansch

065B7749

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

FVF DN125 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 36.8 Kilogram
Gewicht netto 32.6 Kilogram
Volume 91.26 Liter
EAN 5702421555279

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 125
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN125 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 125
Kvs-Werte [m³/h] 340 m³/h
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality