VF 2 PN16 100/145 2-way seated flange

065B3205

VF 2 PN16 100/145 2-way seated flange

Detaily produktu

Brutto hmotnost 44.8 Kilogram
Čistá hmotnost 40.4 Kilogram
Objem 88.8 Liter
EAN 5702421510964

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Dálkové vytápění
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Stejné procento
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 PN16 100/145 2cestná sedlová příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 145 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Červený bronz CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
SCIP dossier no. db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP dossier product name 065B3205
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VF 2
Typy připojení Příruba
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Zdvih [mm] 30 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality