Compression fittings for PEX plastic tubings, G 3/4", 18x2, Nickel plated

013G4158

PEX fittings for pipe 18 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.066 Kilogram
Nettovikt 0.066 Kilogram
Volym 0.039 Liter
EAN 5702420032948

 

Anslutningar G 3/4"
Antal per förpackningsformat 10 antal
Användning för Pex-rör
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Contain batteries No
Description PEX-kopplingar för rör 18 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör PEX-plast
För ventiler Kopplingar
Förgreningsrör CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Förpackningsformat Industripack
Gänga Invändig
Produktetikett Yes
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 18x2
SCIP ID nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-dokumentproduktnamn Fittings for plastic pipe, 3/4"
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Compression fittings for PEX plastic tubings
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality