The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 126 product(s)
Repuesto, RT, Interruptor SPDT
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
Accesorios de interruptores, CAMPANA PARA RT-113
CAMPANA PARA RT-113, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Repuesto, RT, Interruptor SPDT
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
Repuesto, RT, Interruptor SPST
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPST, Interruptor SPST
Repuesto, RT, Interruptor SPDT
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
Repuesto, RT, Interruptor SPDT
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
Repuesto, RT, Interruptor SPDT, chapado en oro
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: RT, Designación de tipo: Interruptor SPDT, chapado en oro, Interruptor SPDT, chapado en oro
Accesorios de interruptores, Banda de sujeción
Designación de tipo: Banda de sujeción, Piezas incluídas: 1 × tornillo 4×20, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Accesorios de interruptores, Niple Reductor G 3/8 - 1/4 Flare
Niple Reductor G 3/8 - 1/4 Flare, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 5
Accesorios de interruptores, Vaina
Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: RT; KP, Long. vaina sensor mín. [mm]: 465, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12