Scrollverdichter, SZ100S4VC

SZ100-4VM

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 70.84 Kilogram
Gewicht netto 65 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424053277

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description SZ100-4
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 48 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 3/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 465 mm
Durchmesser [mm] 254 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 508 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 1.1 L
HP ab Werk [bar] 33 bar
Hubvolumen [cm3] 127.2 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 8.5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 98 A
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 18 A
MCC 19 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number SZ100S4VC
Montagedrehmoment [Nm] 21 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 54 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 13 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor SZ
Produktgruppe Hermetic compressors
Prüfung Diff. [bar] [Max] 24 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 32 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 142 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP-Dossier Produktname SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ SZ100
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 950 mm
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg] 566 kg
Verpackungshöhe [mm] 707 mm
Verpackungslänge [mm] 1140 mm
Verpackungsmenge 8
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 1.48 Ohm
Zeichnungsnummer 8552036b
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 3.25 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality