Hubkolben-Verdichter, MT64HM3DVE

MT64-3VI

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 42.2 Kilogram
Gewicht netto 39.7 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428839570

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Out of scope
Description MT064-3
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 74 mm
Durchmesser [mm] 288 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 413 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.6 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 107.71 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 137 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 29 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number MT64HM3DVE
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 16.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 253 V
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Produktgruppe Hermetic compressors
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 265 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MT064
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 180 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 200-230/3/60
Verpackungsbreite [mm] 365 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 40 kg
Verpackungshöhe [mm] 455 mm
Verpackungslänge [mm] 395 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.58 Ohm
Zeichnungsnummer 8502012g
Zulassung CE
UL
UKCA
Zylinder 2
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 1.8 L
Ölreferenz 160P

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality