Hubkolben-Verdichter, MT100HS6DVE

MT100-6VI

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 66.5 Kilogram
Gewicht netto 63 Kilogram
Volume 100.754 Liter
EAN 5702428662857

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT100-6
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 125 mm
Durchmesser [mm] 352 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 519 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 1.2 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 171.26 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 10 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 126 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 35 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number MT100HS6DVE
Montagedrehmoment [Nm] 50 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 31 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 253 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor MT
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 233 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MT100
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 230 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/3/50
Verpackungsbreite [mm] 400 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 70 kg
Verpackungshöhe [mm] 720 mm
Verpackungslänge [mm] 570 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.68 Ohm
Zeichnungsnummer 8504010f
Zylinder 4
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 3.9 L
Ölreferenz 160P

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality