Heizleitungen, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
98300016
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 0.069 Kilogram |
Gewicht netto | 0.064 Kilogram |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Bruttogewicht | 0.069 Kilogram |
Gewicht netto | 0.064 Kilogram |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Hellblau |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 blau 100m Trommel |
Element-Schutzklasse | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Vernetztes Polyolefin |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabelbreite [mm] | 7.7 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.3 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Leitertyp | Verzinntes Kupfer |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
CE EAC UkrTEST |
Zulassung |
UkrTEST CE EAC |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Hellblau |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 blau 100m Trommel |
Element-Schutzklasse | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Vernetztes Polyolefin |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabelbreite [mm] | 7.7 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.3 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Leitertyp | Verzinntes Kupfer |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
CE EAC UkrTEST |
Zulassung |
UkrTEST CE EAC |