Produktdetails

Bruttogewicht 36.84 Kilogram
Gewicht netto 29.724 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428198967

 

Ausrüstung Schauglasadapter
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglas
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ LLG 1145 F
UK RoHS compliance Out of scope
Verbindung LLG 335 + LLG 740
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality