Produktdetails

Bruttogewicht 35.54 Kilogram
Gewicht netto 26.572 Kilogram
Volume 99.03 Liter
EAN 5702428200141

 

Ausrüstung SNV-ST und Schauglasadapter
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Schauglas
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ LLG 995 SF
UK RoHS compliance Out of scope
Verbindung LLG 185 + LLG 740
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality