Produktdetails

Bruttogewicht 49.34 Kilogram
Gewicht netto 37.874 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428200196

 

Ausrüstung SNV-ST
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Schauglas
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ LLG 1550 S
UK RoHS compliance Out of scope
Verbindung LLG 740 + LLG 740
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality