Schauglas, LLG 590

2512+051

Typ: LLG 590

Produktdetails

Bruttogewicht 18.921 Kilogram
Gewicht netto 16.91 Kilogram
Volume 36.378 Liter
EAN 5702428200301

 

Ausrüstung Schweißnippel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglas
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ LLG 590
Verbindung LLG 185 + LLG 335
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality