Schauglas, LLG 335

2512+050

Typ: LLG 335

Produktdetails

Bruttogewicht 10.956 Kilogram
Gewicht netto 9.76 Kilogram
Volume 25.073 Liter
EAN 5702428200318

 

Ausrüstung Schweißnippel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglas
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ LLG 335
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality