FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA X5

192H9819

Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 100-400-50-230
RHD-D0 100-400-50-230
Nennstrom: 150 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 312x125,5x224 mm
Gewicht: 5,2 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 5 kg
Gewicht netto 4.9 kg
Dimension LBH 320 X 224 X 126
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality