REVCON RLD D0 8-400-50-0-A
192H9754
REVCON RLD D0 8-400-50-0-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung: 4-Q-Betrieb
Nennspannung: 400V +10%/-15%
Frequenz: 50Hz
max. Bremsleistung: 8kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 384x240x240 mm
Gewicht: 17 kg
REVCON RLD D0 8-400-50-0-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung: 4-Q-Betrieb
Nennspannung: 400V +10%/-15%
Frequenz: 50Hz
max. Bremsleistung: 8kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 384x240x240 mm
Gewicht: 17 kg
Bruttogewicht | 17 kg |
Gewicht netto | 17 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 17 kg |
Gewicht netto | 17 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | EMC filter |
Product Series | EMC filter |