Energiezähler, Supercal 5, Heizen und Kühlen, Stromnetz, M-Bus
187F8309
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Energy calculator
Energy calculator
Bruttogewicht | 0.69 Kilogram |
Gewicht netto | 0.63 Kilogram |
Volume | 2.414 Liter |
EAN | 5702424691295 |
Bruttogewicht | 0.69 Kilogram |
Gewicht netto | 0.63 Kilogram |
Volume | 2.414 Liter |
EAN | 5702424691295 |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Energy calculator |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] [max.] | 1200 mm |
Durchmesser [mm] [min.] | 600 mm |
Energieeinheit | MWh |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Für Durchflusssensor | SONO3500 CT |
Genehmigungsbehörde | MID |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Montage | Rücklauf |
Produktgruppe | Energy meters |
qp [m³/h] [max.] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [min.] | 6 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Steckplatz 1 | No interface module |
Typ | Supercal 5 |
Umgebungsklasse | E1 / M1 |
Versorgungsspannung Type | Stromnetz |
Volumen Impulswert [l/Impuls] | 1 l/pulse |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
China RoHS compliance | Yes |
Description | Energy calculator |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] [max.] | 1200 mm |
Durchmesser [mm] [min.] | 600 mm |
Energieeinheit | MWh |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Für Durchflusssensor | SONO3500 CT |
Genehmigungsbehörde | MID |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Montage | Rücklauf |
Produktgruppe | Energy meters |
qp [m³/h] [max.] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [min.] | 6 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Steckplatz 1 | No interface module |
Typ | Supercal 5 |
Umgebungsklasse | E1 / M1 |
Versorgungsspannung Type | Stromnetz |
Volumen Impulswert [l/Impuls] | 1 l/pulse |