Energiezähler, Supercal 5, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus

187F8302

Energy calculator

Produktdetails

Bruttogewicht 0.75 Kilogram
Gewicht netto 0.69 Kilogram
Volume 2.57 Liter
EAN 5702424634513

 

Anwendung Heizen und Kühlen
China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] [max.] 500 mm
Durchmesser [mm] [min.] 400 mm
Energieeinheit MWh
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Für Durchflusssensor SONO3500 CT
Genehmigungsbehörde MID
Integrierter Datenfunk M-Bus
IP-Schutzklasse IP65
Montage Vorlauf
Produktgruppe Energy meters
qp [m³/h] [max.] 2950 m³/h
qp [m³/h] [min.] 950 m³/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 4 V
Steckplatz 1 No interface module
Typ Supercal 5
UK RoHS compliance Yes
Umgebungsklasse E1 / M1
Versorgungsspannung Type Batterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls] 50 l/pulse

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality