EvoFlat 4.0M, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Edelstahl

183B2505

EvoFlat 4.0 M2, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 2

Produktdetails

Bruttogewicht 13.4 Kilogram
Gewicht netto 12.2 Kilogram
EAN 5702424599911

 

Absperrventil Yes
Air vent Ja
Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
CE evaluated Yes
Circulation pump Ja
Description EvoFlat 4.0 M2, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 2
Differenzdruckregler Integriert
Elektrischer Anschluss 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial EPP
Heating system type Floor heating
Heizkreis-Regelung Thermostat
Heizleistung [kW] [Max] 18 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
High temperature connection (HTC) Optional
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Metering Prepared for water and energy meter
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Piping PPS composite
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ja
Tiefe mit Gehäuse [mm] 150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 53 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 45 kW
Typ EvoFlat 4.0M
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.039 W/m-K
Zirkulation TWE Optional

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality