DC filter 900A 700V Tr AF

181B5987

FLU-LDC-0900-5-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).

Produktdetails

Bruttogewicht 285 kg
Gewicht netto 240 kg
Volume 0.48 m3
EAN 5715253345581

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality