DC filter 30A 1025V Tr AN

181B5959

FLU-LDC-0030-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Produktdetails

Bruttogewicht 55 kg
Gewicht netto 42 kg
Volume 1.198 hl
EAN 5715253345260

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality