DC filter 10A 1025V Tr AN

181B5955

FLU-LDC-0010-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Produktdetails

Bruttogewicht 37 kg
Gewicht netto 24 kg
Volume 1.198 l
EAN 5715253345222

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality