Water mist nozzle

180Z6028

Durchfluss [gpm]: 0.066, null: 0.25, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.032 Kilogram
Gewicht netto 0.031 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN 5715162675939

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 100 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1450 psig
CE evaluated Out of scope
Description Water Mist Nozzles
Durchfluss [gpm] 0.066 gal/min
Flow [gph] 3.95 gal/h
Flow [l/h] 15 L/h
Flow [l/min] 0.25 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 9/16-24 UNEF
Nozzle/house material AISI 416
Operating pressure [barg] 70 barg
Operating pressure [psig] 1015 psig
Produktbeschreibung Nozzles
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Typenbezeichnung Water mist nozzle
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality