Produktdetails

Bruttogewicht 3.1 Kilogram
Gewicht netto 2.87 Kilogram
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162791981

 

CE evaluated Yes
Description Connector 3"Vic. kit monitoring APP21-46
Länge [mm] 76 mm
Produktbeschreibung Accessories for APP
Produktgruppe Accessories
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.2 mm
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality