Coupling

180Z4106

MPE 70, Motorrahmengröße: IEC 112, 0.63 in, 28 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.282 Kilogram
Gewicht netto 0.24 Kilogram
Volume 0.653 Liter
EAN 5715162675984

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description MPE 70 Coupling
For product MPE 70
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Motorrahmengröße IEC 112
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Accessory for MPE 70
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality