Coupling

180Z4081

APP 53-92, Motorrahmengröße: IEC 280, 1.97 in, 75 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 26 Kilogram
Gewicht netto 17.335 Kilogram
Volume 70.56 Liter
EAN 5715162681534

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling BoWex I-80 HEW Compact
For product APP 53-92
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Motorrahmengröße IEC 280
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.97 in
Pump shaft diameter [mm] 50 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling
Typenbezeichnung Coupling
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality