Pump connection

180Z1992

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 83, Länge [mm]: 65, 76.10 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 2.346 Kilogram
Gewicht netto 2.24 Kilogram
Volume 3.37 Liter
EAN 5715162681107

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
Description Outlet APP 53-92 series 8 or higher
In scope of WEEE and contain batteries No
Innendurchmesser [mm] 87.8 mm
Inner diameter [in] 3.46 in
Länge [in] 2.56 in
Länge [mm] 65 mm
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm
Werkstoff Gehäuse Super Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality