Anti drip water mist nozzle
180Z1950
Durchfluss [gpm]: 0.061, null: 0.23, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 70, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Durchfluss [gpm]: 0.061, null: 0.23, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 70, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruttogewicht | 0.011 Kilogram |
Gewicht netto | 0.009 Kilogram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162680056 |
Bruttogewicht | 0.011 Kilogram |
Gewicht netto | 0.009 Kilogram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162680056 |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 70 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1000 psig |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Durchfluss [gpm] | 0.061 gal/min |
Düsengröße [in] | 0.023 in |
Düsengröße [mm] | 0.6 mm |
Flow [gph] | 3.66 gal/h |
Flow [l/h] | 13.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.23 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Anti drip water mist nozzle |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 70 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1000 psig |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Durchfluss [gpm] | 0.061 gal/min |
Düsengröße [in] | 0.023 in |
Düsengröße [mm] | 0.6 mm |
Flow [gph] | 3.66 gal/h |
Flow [l/h] | 13.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.23 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Anti drip water mist nozzle |