Anti drip water mist nozzle

180Z1948

Durchfluss [gpm]: 0.050, null: 0.19, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 70, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.009 Kilogram
Gewicht netto 0.008 Kilogram
Volume 0.026 Liter
EAN 5715162681138

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 70 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1000 psig
CE evaluated Out of scope
Description Water mist nozzles with anti-drip
Durchfluss [gpm] 0.05 gal/min
Düsengröße [in] 0.02 in
Düsengröße [mm] 0.5 mm
Flow [gph] 3 gal/h
Flow [l/h] 11.3 L/h
Flow [l/min] 0.19 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Produktbeschreibung Nozzles
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Typenbezeichnung Anti drip water mist nozzle
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality