Water mist nozzle

180Z1934

Durchfluss [gpm]: 0.630, null: 2.39, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.011 Kilogram
Gewicht netto 0.009 Kilogram
Volume 0.016 Liter
EAN 5715162682678

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 130 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1900 psig
CE evaluated Out of scope
Description Water Mist Nozzles
Durchfluss [gpm] 0.63 gal/min
Flow [gph] 37.8 gal/h
Flow [l/h] 143 L/h
Flow [l/min] 2.39 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Produktbeschreibung Nozzles
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Typenbezeichnung Water mist nozzle
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality