Water mist nozzle
180Z1927
Durchfluss [gpm]: 0.890, null: 3.36, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Durchfluss [gpm]: 0.890, null: 3.36, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 130, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Bruttogewicht | 0.011 Kilogram |
Gewicht netto | 0.009 Kilogram |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162682654 |
Bruttogewicht | 0.011 Kilogram |
Gewicht netto | 0.009 Kilogram |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162682654 |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 130 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1900 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Durchfluss [gpm] | 0.89 gal/min |
Flow [gph] | 53.4 gal/h |
Flow [l/h] | 202 L/h |
Flow [l/min] | 3.36 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Water mist nozzle |
Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 130 barg |
Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 1900 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Durchfluss [gpm] | 0.89 gal/min |
Flow [gph] | 53.4 gal/h |
Flow [l/h] | 202 L/h |
Flow [l/min] | 3.36 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produktbeschreibung | Nozzles |
Produktgruppe | Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Typenbezeichnung | Water mist nozzle |