Pump connection

180Z0654

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 10, Länge [mm]: 61, 76.10 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 1.263 Kilogram
Gewicht netto 1.182 Kilogram
Volume 3.335 Liter
EAN 5715162675977

 

Betriebsüberdruck [barg] [max.] 10 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 145 psig
Description Inlet APP 53-86 up to series 7
In scope of WEEE and contain batteries No
Innendurchmesser [mm] 87.8 mm
Inner diameter [in] 3.46 in
Länge [in] 2.4 in
Länge [mm] 61 mm
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Pump connection
Typenbezeichnung Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm
Werkstoff Gehäuse Super Duplex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality