Filter housing 40''

180Z0651

Durchfluss [gpm] [max.]: 264.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 1000.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 60.00, Rohranschluss: 3 Zoll Vic. Fräsnut, 1384 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 43 Kilogram
Gewicht netto 27 Kilogram
Volume 414.96 Liter
EAN 5715162682005

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 140 °F
CE evaluated Out of scope
Description Housing 40”
Dichtungsm. Silicone PTFE
Durchfluss [gpm] [max.] 264 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 1000 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 60 m³/h
Entleerungsanschluss, Typ 1” Vic. Cut groove
Farbe Red
Farbe ROT
Fit to element 180Z0653
Gehäuselänge [mm] 1384 mm
Housing diameter [in] 10.62 in
Housing diameter [mm] 270 mm
Housing length [in] 54.48 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Caps Polypropylene
Materials Housing GRP Glass reinforced polypropylene
Materials Victaulic fittings Acetal
Outlet connection 3” Vic. Cut groove
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 232 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 16 barg
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rohranschluss 3 Zoll Vic. Fräsnut
Typ Filter housing
Typenbezeichnung Filter housing 40''
UL evaluated Out of scope
Vent Connection ¼” BSP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality