Coupling and Bell Housing

180Z0464

APP 11-13, Motorrahmengröße: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 10.289 Kilogram
Gewicht netto 6.46 Kilogram
Volume 50.787 Liter
EAN 5715162678589

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling Kit IEC 180/Ø350/Ø48
For product APP 11-13
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Motorrahmengröße IEC 180
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality