Coupling and Bell Housing

180Z0445

APP 16-19+22, Motorrahmengröße: IEC 160, 1.57 in, 42 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 7.45 Kilogram
Gewicht netto 6.682 Kilogram
Volume 214.14 Liter
EAN 5715162678541

 

Anwendung Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 160/Ø350/Ø42
For product APP 16-19+22
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Motorrahmengröße IEC 160
Produktbeschreibung Couplings and Bell Housings
Produktgruppe Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Coupling and Bell Housing
Typenbezeichnung Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality