Pre filter

180Z0396

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 30.00, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.80

Produktdetails

Bruttogewicht 0.294 Kilogram
Gewicht netto 0.277 Kilogram
Volume 1.96 Liter
EAN 5715162682227

 

Betriebstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 122 °F
CE evaluated Out of scope
Description Pre-filter type A
Dichtungsm. None
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 1.8 m³/h
Element inner diameter [in] 1.02 in
Element inner diameter [mm] 26 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.5 in
Element outer diameter [mm] 64 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Produktbeschreibung Filters
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Pre filter
Typenbezeichnung Pre filter
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality