Hose

180Z0280

Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 83, 1 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 6.2 Kilogram
Gewicht netto 6.01 Kilogram
EAN 5715162676028

 

Anschlußstutzen 2.5 in Vic.
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
Biegeradius [in] 24.8 in, max. 180°
Biegeradius [mm] 630 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description High-pressure hose with 2" victaulic connections
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Innendurchmesser [mm] 50 mm
Inner diameter [in] 2 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Hose
Typenbezeichnung Hose
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality